Getriebeausführung X-Achse fester Tisch (Teilenummern - CAD Download)

Getriebeausführung X-Achse fester Tisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • LS-P4051FX 40×40
  • LS-P6051FX 60×60
  • Mengenrabatt
[Features]
· Clampless stage that stays in place after position adjustment.
· Special mechanism to prevent backlash.
· Use hex wrench to adjust position. * Hex wrench not included.
· Supports specially shaped wrenches instead of hex wrench (optional).
· Ideal for workpieces that must remain stationary after camera or sensor position adjustment instead of requiring constant adjustment.
· The stage has a transmission hole at the center.
· Can be installed horizontally, vertically and upside-down.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS-P4051FX

Teilenummer
LS-P4051FX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

327.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30
Hub (Bereich frei wählbar) ~ ±10 mm Verstellbewegung (konstruktiv) Einstellschraube [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium, satiniert Führung (konstruktiv) Mattscheibenfuge [L] Länge (Tisch)(mm) 40
[B] Breite (Tisch)(mm) 40 Belastbarkeit (zul.)(N) 24,5 Hub (X-Abstand)(mm) ±3,5
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) Fester X-Achsen-Stelltisch Klemmung (Tischposition) NA Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar
Laufrichtung X-Achse, 1 Richtung

Technischer Support