Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IR-CB
Ausführung | Feinvorschubausführung | Passende Größe (bei Rechteck)(mm) | Max. 30 | Maße Befestigungsbereich Grundkörper | Montagewelle: ø12 mm, Länge: 60 mm |
---|---|---|---|---|---|
Feinbeweglicher Bereich | Neigung: Zweiachsig ±2°, Drehung: Einachsig ±5° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften