Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4012-D14 |
MS4014-D30 |
MS5016-D25 |
MS5018-D35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbezeichnung | Anz. Zähne (T) | Wellenbohrungs-Ø d (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Nabenlänge (mm) | Nutbreite (mm) | Nuttiefe (mm) | Gewindestiftgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 14 | 35 | 36 | 5 | 2,3 | M6 | ||
34.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 40 | 14 | 30 | 43 | 36 | 8 | 3,3 | M8 | ||
45.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 16 | 25 | 60 | 45 | 8 | 3,3 | M8 | ||
58.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 18 | 35 | 70 | 45 | 10 | 3,3 | M8 |
Loading...
Kettenradform | Form B | Anzahl der Bahnen | 1 | Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Wellentyp | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Anzahl der Schraubenbohrungen | 2 | Werkstoff (Details) | Kohlenstoffstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbezeichnung
Anz. Zähne(T)
Wellenbohrungs-Ø d(mm)
Nabendurchmesser(mm)
Nabenlänge(mm)
Nutbreite(mm)
Nuttiefe(mm)
Gewindestiftgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften