Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / N8 / Stahl (MSB2.5-24)

Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / N8 / Stahl MSB2.5-24

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MSB2.5-24

Marke: SANKOSEISAKUSHO

Preis: 24.46

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen: 13 mm

Anzahl - Zähne: 24

Zapfendurchmesser: 48 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSB2.5-24

Teilenummer
MSB2.5-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne Zapfendurchmesser
(mm)

24.46 €

1 7 Arbeitstage 10132448

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung unbehandelt Oberflächenbehandlung unbehandelt Bearbeitung - Zähne ungeschliffen
Ausführung - Spiel mit Spiel Lager Nicht im Lieferumfang [B] Zahnbreite(mm) 25
Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse nicht vorhanden Zapfenlänge(mm) 12
Präzisionsklasse JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4)

Sie befinden sich auf der Seite für Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 2.5 / Ø H7 / Form B / N8 / Stahl, die Teilenummer ist MSB2.5-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSB2.5-24.

Produktvarianten

Teilenummer
MSB2.5-15
MSB2.5-25
MSB2.5-50
MSB2.5-70
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne Zapfendurchmesser
(mm)

13.82 €

1 7 Arbeitstage 10131530

24.90 €

1 7 Arbeitstage 10132550

72.91 €

1 7 Arbeitstage 10185070

127.87 €

1 7 Arbeitstage 10237080

Technischer Support