Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 4.0 / Ø H7 / Form B / N8 / Stahl

Stirn-Zahnräder / MSB / geradverzahnt / Modul 4.0 / Ø H7 / Form B / N8 / Stahl
Es sind Module mit den gebräuchlichsten Zähnezahlen von 12T bis 80T erhältlich. Standardprodukte werden auch für die Kombination von Drehzahlverhältnissen verwendet. Der Hersteller kann auch zusätzliche Bearbeitungen wie Wellenloch- und Passfederbearbeitung anbieten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB4-12
MSB4-13
MSB4-14
MSB4-15
MSB4-16
MSB4-17
MSB4-18
MSB4-19
MSB4-20
MSB4-21
MSB4-22
MSB4-23
MSB4-24
MSB4-25
MSB4-26
MSB4-27
MSB4-28
MSB4-29
MSB4-30
MSB4-32
MSB4-34
MSB4-35
MSB4-36
MSB4-38
MSB4-40
MSB4-42
MSB4-44
MSB4-45
MSB4-46
MSB4-48
MSB4-50
MSB4-52
MSB4-54
MSB4-55
MSB4-56
MSB4-58
MSB4-60
MSB4-62
MSB4-64
MSB4-65
MSB4-66
MSB4-68
MSB4-70
MSB4-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser - Wellenbohrung, Wellen
(mm)
Anzahl - Zähne Zapfendurchmesser
(mm)
Zapfenlänge
(mm)

27.48 €

1 7 Arbeitstage 1018123520

28.51 €

1 7 Arbeitstage 1018133820

31.29 €

1 7 Arbeitstage 1018144020

32.21 €

1 7 Arbeitstage 1018154520

35.71 €

1 7 Arbeitstage 1018165020

39.62 €

1 7 Arbeitstage 1018175320

43.32 €

1 7 Arbeitstage 1018185520

47.34 €

1 7 Arbeitstage 1018196020

51.24 €

1 7 Arbeitstage 1018206520

52.58 €

1 7 Arbeitstage 1018216920

56.50 €

1 7 Arbeitstage 1018227320

64.52 €

1 7 Arbeitstage 1018237720

65.76 €

1 7 Arbeitstage 1018248020

52.51 €

1 7 Arbeitstage 1018258420

77.28 €

1 8 Arbeitstage 1018268720

78.42 €

1 7 Arbeitstage 1018279020

87.57 €

1 7 Arbeitstage 1018289520

89.01 €

1 7 Arbeitstage 1018299520

97.96 €

1 7 Arbeitstage 10183010020

98.47 €

1 7 Arbeitstage 10203210016

107.73 €

1 7 Arbeitstage 10203410016

120.49 €

1 7 Arbeitstage 10203510016

121.62 €

1 7 Arbeitstage 10203610016

94.10 €

1 7 Arbeitstage 10203810016

103.81 €

1 7 Arbeitstage 10234010016

106.53 €

1 7 Arbeitstage 10234210016

117.10 €

1 7 Arbeitstage 10234410016

127.88 €

1 7 Arbeitstage 10234510016

129.10 €

1 7 Arbeitstage 10234610016

145.49 €

1 7 Arbeitstage 10234810016

156.63 €

1 7 Arbeitstage 10285010016

158.64 €

1 7 Arbeitstage 10285210016

173.73 €

1 7 Arbeitstage 10285410016

187.68 €

1 7 Arbeitstage 10285510016

188.68 €

1 7 Arbeitstage 10285610016

205.00 €

1 7 Arbeitstage 10285811016

222.61 €

1 7 Arbeitstage 10286011016

223.77 €

1 7 Arbeitstage 10286211016

241.74 €

1 7 Arbeitstage 10286411016

259.27 €

1 7 Arbeitstage 10286511016

261.64 €

1 7 Arbeitstage 10286612016

280.83 €

1 7 Arbeitstage 10286812016

303.84 €

1 7 Arbeitstage 10287012016

438.96 €

1 7 Arbeitstage 10288012016

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Wellenbohrung Rundbohrung Werkstoff Stahl Form Form B
Wärmebehandlung unbehandelt Oberflächenbehandlung unbehandelt Bearbeitung - Zähne ungeschliffen
Ausführung - Spiel mit Spiel Lager Nicht im Lieferumfang [B] Zahnbreite(mm) 40
Toleranz - Wellenbohrung H7 Werkstoff - Metallbuchse nicht vorhanden Präzisionsklasse JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4)

Technischer Support