Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Zähnezahl 10 - 26, / , Modul 2 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 12 mm
Diese Schrägstirnräder von KYOUIKU GEAR MF (KG) bieten eine bemerkenswerte Kombination aus Belastbarkeit und Effizienz, selbst bei hohen Drehzahlen. Anders als konventionelle Stirnzahnräder können sie durch ihre Schräge auch leicht geneigte Wellen verbinden. Jedes Zahnrad verfügt über 10 bis 26 Zähne. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 10 bis 12 mm ab, um Ihre Anwendung exakt zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Schrägstirnrädern ein Modul von 2 mm. Leicht, vielseitig und praktisch: Kunststoffzahnräder überzeugen durch ihr geringes Gewicht und ihre Designfreiheit. Ihre Korrosionsresistenz und natürlichen Schmiereigenschaften machen sie zu einer pflegeleichten und kosteneffizienten Wahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H2BP10L-B |
H2BP10R-B |
H2BP13L-B |
H2BP15L-B |
H2BP15R-B |
H2BP20L-B |
H2BP20R-B |
H2BP26L-B |
H2BP26R-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anz. Zähne | Drehrichtung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | Nabenaußendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Links | ø10 | ø22 | ||
27.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rechts | ø10 | ø22 | ||
32.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Links | ø10 | ø30 | ||
34.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Links | ø10 | ø35 | ||
34.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Rechts | ø10 | ø35 | ||
51.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Links | ø12 | ø45 | ||
51.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Rechts | ø12 | ø45 | ||
62.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | Links | ø12 | ø55 | ||
62.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 | Rechts | ø12 | ø55 |
Loading...
Modul | 2 | Werkstoff | Kunststoff | Wärmebehandlung | NA |
---|---|---|---|---|---|
Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Flächenbreite(mm) | 20 | Gesamtlänge(mm) | 35 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne
Drehrichtung
Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø.
Nabenaußendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften