Konfigurierbar in Werkstoff Kunststoff, / , Zähnezahl 10 - 26, / , Modul 2.5 mm, / , Bohrungsdurchmesser 10 - 16 mm
Schrägstirnräder wie diese von KYOUIKU GEAR MF (KG) können wegen ihrer speziellen Form auch leicht geneigte Wellen miteinander verbinden. Darüber hinaus bieten sie selbst bei hohen Drehzahlen enorme Belastbarkeit und Effizienz. Sie haben zwischen 10 und 26 Zähne. Die wählbaren Konfigurationen decken Bohrungsdurchmesser von 10 bis 16 mm ab, um Ihre Anwendung präzise zu unterstützen. Wählen Sie bei diesen Schrägstirnrädern ein Modul von 2.5 mm. Kunststoffzahnräder punkten im Vergleich zu Metallvarianten mit ihrem leichten Gewicht und ihrer großen Designvielfalt. Ihre Korrosionsbeständigkeit und natürlichen Selbstschmiereigenschaften machen sie besonders wartungsarm und kosteneffizient.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H2.5BP26L-B |
H2.5BP26R-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Links | ||
107.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Rechts |
Loading...
Modul | 2,5 | Anz. Zähne | 26 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Geschliffener Zahn | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung | Wellenbohrungs-Ø, Wellen-Ø. | ø16 | Flächenbreite(mm) | 22 |
Nabenaußendurchmesser(ø) | ø70 | Gesamtlänge(mm) | 38 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehrichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften