Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 90 - 143 mm / [Werkstoff Rad] Elastomer, Polyurethan
Mit den Möbelrollen von HAION kann man Gegenstände bewegen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 90 und 143 mm. Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Elastomer und Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H322-4T125UNB
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 143 | Lastbereich(daN) | 80.01 bis 140.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Nicht im Lieferumfang | Radwerkstoff | Polyurethan | Radmerkmale | Nicht im Lieferumfang |
Gewinde-Ø | M12 | Rollen-Ø D(mm) | 125 |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / Serie H322 / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist H322-4T125UNB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H322-4T125UNB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften