Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS1209BU-100-X3 |
TS1209R-100-X3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.47 € | 1 | 98 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | [blau] Mittelblau | - | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
492.94 € | 1 | 98 Arbeitstage | 12 | Bis zu 15 | 9 | Bis zu 9 | [blau] Blau | - | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 1,3 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Spezial Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperatur(°C) | -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +50 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Bundle winding length(m)
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Reel winding length(m)
Applicable Tube Size
Spezifikationen
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften