Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TS0425G-20
Teilenummer
|
---|
TS0425G-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Spezial Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperatur(°C) | -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +50 (nicht gefrieren lassen) |
Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Nylonschlauch Serie TS / TISA, die Teilenummer ist TS0425G-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS0425G-20.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Reel winding length(m)
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Bundle winding length(m)
Applicable Tube Size
Spezifikationen
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
TISA01G-20-X4 |
TISA01R-20-X4 |
TISA01W-100-X3 |
TS0425R-100-X3 |
TS0425R-20 |
TS0425W-100 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Grün] Neon-Grün | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
22.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [blau] Blau | - | 20 | - | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
108.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 3.18 | Bis zu 4 | - | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | - | - | 100 | Zollgröße | Bestelloptionen Produkt | 1,3 | ||
106.24 € | 1 | 98 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2.5 | bis zu 3 | [blau] Blau | 15 | - | 100 | Metrische Größe | Bestelloptionen Produkt | 2,0 | ||
22.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [blau] Blau | 15 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 | ||
101.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | Bis zu 4 | 2,5 | bis zu 3 | [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Durchscheinend (Materialfarbe) | 15 | 100 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 2,0 |