Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TS0806BU-20 |
TS0806R-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (Ø) | Außen-Ø [Unterscheidung] | ID d (Ø) | Innen-Ø [Unterscheidung] | Farbe | Minimaler Biegeradius (mm) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Applicable Tube Size | Spezifikationen | Maximum Betriebstemperatur (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [blau] Mittelblau | 45 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 1,3 | ||
49.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Bis zu 8 | 6 | Bis zu 6 | [blau] Blau | 45 | 20 | - | Metrische Größe | Standardausführung | 1,3 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Nutzung Schneidservice | NA | Werkstoff | Spezial Polyolefin-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperatur(°C) | -40 bis +100, mit Wasser: 0 bis +50 (nicht gefrieren lassen) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Farbe
Reel winding length(m)
Ausführung
Aussen - D(Ø)
Außen-Ø [Unterscheidung]
ID d(Ø)
Innen-Ø [Unterscheidung]
Bundle winding length(m)
Applicable Tube Size
Spezifikationen
Maximum Betriebstemperatur(MPa)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften