Konfigurierbar in [Ausführung] mit Nivellierung | zum Einschrauben | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 67 - 96 mm / [Traglast] 58.8, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
SUNCO hat diese Möbelrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 67 und 96 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Möbelrollen zwischen 58.8 oder 117.6 daN (kgf). Bei 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 485.01 bis 750 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Mit Nivellierbefestigungen | Montage- Höhe H(mm) | 67 | Lastbereich(daN) | 485.01 bis 750.00 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlag | Nicht im Lieferumfang | Zulässige Last(daN) | 58.8 | Radwerkstoff | Nylon |
Radmerkmale | Nicht im Lieferumfang | Gewinde-Ø | M12 | Rollen-Ø D(mm) | 50 |
Radbreite B(mm) | 70 | Anwendung | Logistik, Wagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmaterial
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften