Hersteller-Teilenummer: IFVA-40B
Marke: IMAC
Preis: 709.43 €
Lieferzeit: 14 Arbeitstage
Emittierte Farbe: Blau
Externes Maß D: 77 (äußerster Durchmesser) mm
Breite W (Bereich): 60.1 bis 80 mm
Breite W: 77 mm
Länge L (Bereich): 30.1 bis 50 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
IFVA-40B
Teilenummer
|
---|
IFVA-40B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Emittierte Farbe | Externes Maß D (mm) | Breite W (Bereich) (mm) | Breite W (mm) | Länge L (Bereich) (mm) | Länge L (mm) | Leistungsaufnahme (Bereich) (W) | Leistungsaufnahme (W) | Höhe H (Bereich) (mm) | Höhe (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709.43 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Blau | 77 (äußerster Durchmesser) | 60.1 bis 80 | 77 | 30.1 bis 50 | 50 | 10.1 bis 20 | 10,5 | 40.1 bis 70 | 45 |
Loading...
Leichte Ausführung | Sichtbares Licht | Grundkörperausführung | Rechteckig | Beleuchtungsrichtung | Koaxial vertikal |
---|---|---|---|---|---|
Lichtquelle | Erfassungslicht | Beleuchtete Farbausführung | Reflektiertes Licht | Satzinhalt | Nur Hauptkorpus |
Eingangsspannung(V) | 12 V DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Schmalwinkelige Lichtverteilung, koaxiale Beleuchtung, Serie IFVA, die Teilenummer ist IFVA-40B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer IFVA-40B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Emittierte Farbe
Externes Maß D(mm)
Breite W (Bereich)(mm)
Breite W(mm)
Länge L (Bereich)(mm)
Länge L(mm)
Leistungsaufnahme (Bereich)(W)
Leistungsaufnahme(W)
Höhe H (Bereich)(mm)
Höhe (H)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
IFVA-40R |
IFVA-40W |
IFVA-50B |
IFVA-50R |
IFVA-50W |
IFVA-70B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Emittierte Farbe | Externes Maß D (mm) | Breite W (Bereich) (mm) | Breite W (mm) | Länge L (Bereich) (mm) | Länge L (mm) | Leistungsaufnahme (Bereich) (W) | Leistungsaufnahme (W) | Höhe H (Bereich) (mm) | Höhe (H) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647.46 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Rot | 77 (äußerster Durchmesser) | 60.1 bis 80 | 77 | 30.1 bis 50 | 50 | 10.1 bis 20 | 10,5 | 40.1 bis 70 | 45 | |
709.43 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 77 (äußerster Durchmesser) | 60.1 bis 80 | 77 | 30.1 bis 50 | 50 | 10.1 bis 20 | 10,5 | 40.1 bis 70 | 45 | |
887.03 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | Blau | 87 (äußerster Durchmesser) | 80.1 bis 100 | 87 | 50.1 bis 80 | 60 | 10.1 bis 20 | 14 | 40.1 bis 70 | 55 | |
825.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Rot | 87 (äußerster Durchmesser) | 80.1 bis 100 | 87 | 50.1 bis 80 | 60 | 10.1 bis 20 | 14 | 40.1 bis 70 | 55 | |
887.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Weiß | 87 (äußerster Durchmesser) | 80.1 bis 100 | 87 | 50.1 bis 80 | 60 | 10.1 bis 20 | 14 | 40.1 bis 70 | 55 | |
1,100.78 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Blau | 107 (äußerster Durchmesser) | 100.1 bis 150 | 107 | 80.1 bis 100 | 80 | 20.1 bis 30 | 24 | 70.1 bis 100 | 75 |