Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXH6-60Z-A96L
Bore size [mm] | 6 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
Fluid | Air | |||
Action | Double acting | |||
Piping port size | M5 x 0.8 | |||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10 to 70℃ With auto switch: -10 to 60℃ (No freezing) | |||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | |||
Allowable kinetic energy [J] | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Lubrication | Non-lube | |||
Cushion | Rubber bumper on both ends | |||
Stroke length tolerance | 0 to +0.1 | |||
Auto switch (Option) | Solid state auto switch D-M9□, M9□W Reed auto switch D-A9□ |
Bore size [mm] | Standard stroke [mm] |
---|---|
6, 10, 16, 20 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminium alloy | Hard anodised |
2 | Rod cover | Aluminium alloy | Hard anodised |
3 | Piston rod | Stainless steel | |
4 | Guide | The main parts are made of stainless steel. | |
5 | Table | Aluminium alloy | Hard anodised |
6 | Piston | Aluminium alloy | Chromated |
7 | Magnet | Magnetic material | |
8 | Steel ball | Carbon steel | |
9 | Bumper | Urethane | |
10 | Bumper | Urethane | |
11 | Countersunk head screw | Carbon steel | Nickel plating |
12 | Nut | Brass | Nickel plating |
13 | Rod seal | NBR | |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Gasket | NBR | |
16 | Plug | Carbon steel | Zinc chromated |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
10 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
15 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
20 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
25 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
30 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
40 | 6 | 20 | 20 | 72 | 45 |
50 | 6 | 25 | 25 | 82 | 55 |
60 | 6 | 30 | 30 | 92 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
10 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
15 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
20 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
25 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
30 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
40 | 6 | 20 | 20 | 79 | 45 |
50 | 6 | 25 | 25 | 89 | 55 |
60 | 6 | 30 | 30 | 99 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 58 | 20 |
10 | 4 | 10 | - | 58 | 20 |
15 | 4 | 20 | - | 68 | 30 |
20 | 4 | 20 | - | 68 | 30 |
25 | 4 | 30 | - | 78 | 40 |
30 | 4 | 30 | - | 78 | 40 |
40 | 6 | 20 | 20 | 88 | 50 |
50 | 6 | 25 | 25 | 98 | 60 |
60 | 6 | 30 | 30 | 108 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 64 | 20 |
10 | 4 | 10 | - | 64 | 20 |
15 | 4 | 20 | - | 74 | 25 |
20 | 4 | 20 | - | 74 | 25 |
25 | 4 | 30 | - | 84 | 40 |
30 | 4 | 30 | - | 84 | 40 |
40 | 6 | 20 | 20 | 94 | 50 |
50 | 6 | 25 | 25 | 104 | 70 |
60 | 6 | 30 | 30 | 114 | 70 |
Teilenummer
|
---|
MXH6-60Z-A96L |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 317.21 € | 1 | 26 Arbeitstage | 60 | 92 | 6 | 15 | 39 | 100 | A96 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Port Screw Type | M-Schraube |
Cushion | Kautschukdämpfer an beiden Seiten | Lead Wire Length(m) | Eingebauter Magnet |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatische Linearführungen / Kompaktschlitten / langer Hub / MXH-Z, die Teilenummer ist MXH6-60Z-A96L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXH6-60Z-A96L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Tisch, Parallelität(µm)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXH10-10Z-A93L |
MXH10-10Z-M9B |
MXH10-10Z-M9B-XB13 |
MXH6-60Z-M9BL |
MXH6-60Z-M9BLS |
MXH6-60Z-M9BVL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | A93 | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,06 bis 0,7 | Ohne | |||
321.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,06 bis 0,7 | Ohne | |||
323.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,06 bis 0,7 | Niedrige Drehzahl Zylinder (5 bis 50 mm/s) | |||
340.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 60 | 92 | 6 | 15 | 39 | 100 | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | |||
- | 305.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 60 | 92 | 6 | 15 | 39 | 100 | M9B | 3 | Ohne | 1 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
- | 360.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 60 | 92 | 6 | 15 | 39 | 100 | M9BV | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |