Air Slide Table, Both Sides Piping Type, MXQ□A Series (Teilenummern - CAD Download)

Air Slide Table, Both Sides Piping Type, MXQ□A Series
Pneumatischer Kompaktschlitten, doppeltwirkend
Hohe Steifigkeit, kompaktes und leichtes Design
Kolben-Ø (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Hübe bis 150 mm
4 Gehäusetypen
Diverse Hubbegrenzungen
Zahlreiche Optionen und Varianten erhältlich.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXQ8A-20ZB-M9NZ

Teilenummer
MXQ8A-20ZB-M9NZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Umgebungsbedingungen Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Port Screw Type Adjuster Option Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

438.45 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Aluminium] Aluminium1 to 4.91788Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung3223M-SchraubeMetall mit Dämpfer am vorderen EndeOhne-Eingebauter MagnetM9N5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Air Slide Table, Both Sides Piping Type, MXQ□A Series, die Teilenummer ist MXQ8A-20ZB-M9NZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXQ8A-20ZB-M9NZ.

Produktvarianten

Teilenummer
MXQ12A-100Z-M9NL
MXQ12A-100Z-M9PL
MXQ12A-100Z1
MXQ8A-20ZB2
MXQ8A-20ZB3
MXQ8A-20ZC
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Tabelle Werkstoffe Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Umgebungsbedingungen Führung Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Port Screw Type Adjuster Option Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

660.60 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell100[Aluminium] Aluminium1 to 4.9219912Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung4027M-SchraubeKein EinstellerOhne-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

660.60 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell100[Aluminium] Aluminium1 to 4.9219912Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung4027M-SchraubeKein EinstellerOhne-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

670.69 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell100[Aluminium] Aluminium1 to 4.9219912Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung4027M-SchraubeKein EinstellerBuffer-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

475.98 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Aluminium] Aluminium1 to 4.91788Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung3223M-SchraubeMetall mit Dämpfer am vorderen EndeEnde Sperre-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,35 bis 0,7Ohne

413.15 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Aluminium] Aluminium1 to 4.91788Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung3223M-SchraubeMetall mit Dämpfer am vorderen EndeAxialer Anschluss-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

356.16 €

1 26 Arbeitstage L-förmiger Tischmodell20[Aluminium] Aluminium1 to 4.91788Universell einsetzbar[Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung3223M-SchraubeMetallstopper mit einziehbarem EnddämpferOhne-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

Technischer Support