Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXQ12A-10ZF-X9
Teilenummer
|
---|
MXQ12A-10ZF-X9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 10 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 82 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Reverse-End-Gummistopfen | Ohne | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Schmierfett für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen Spezifikationen |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Air Slide Table, Both Sides Piping Type, MXQ□A Series, die Teilenummer ist MXQ12A-10ZF-X9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXQ12A-10ZF-X9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tabelle Werkstoffe
Führung
Auto Switch
Custom-made Specifications
Model
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Umgebungsbedingungen
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXQ12A-100Z-M9NL |
MXQ12A-100Z-M9PL |
MXQ12A-100Z1 |
MXQ12A-10ZG |
MXQ12A-10ZG-X27 |
MXQ12A-10ZH |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Hub (mm) | Tabelle Werkstoffe | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Umgebungsbedingungen | Führung | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Kein Einsteller | Ohne | - | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
660.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Kein Einsteller | Ohne | - | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
670.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 100 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Kein Einsteller | Buffer | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
486.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 10 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 1.5 | 82 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Dual-End-Stoßdämpfer (RJ) | Ohne | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
486.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 10 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 1.5 | 82 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Dual-End-Stoßdämpfer (RJ) | Ohne | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Spezifikationen für zentralisierte Versteller | ||
426.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | L-förmiger Tischmodell | 10 | [Aluminium] Aluminium | 1 to 4.9 | 1.5 | 82 | 12 | Universell einsetzbar | [Rollenführung] Ausführung mit Profilschienenführung | 40 | 27 | M-Schraube | Verlängerungsende Stoßdämpfer (RJ) | Ohne | - | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne |