MXF, Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt, Kreuzrollenführung, Flachausführung

MXF, Pneumatischer Kompaktschlitten mit niedrigem Gehäusedurchschnitt, Kreuzrollenführung, Flachausführung
An air slide table made by SMC
[Features]
· The parallel design of the guide and cylinder creates a slim and compact slide.
· Neat external appearance.
· Standard equipped with a stroke adjuster.
· Auto switch mountable.
· Reinforced screws for mounting workpieces.
· Mounting and removing reproducibility.
· Flexible piping methods.
· High rigidity.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MXF8-10
MXF8-10-M9PSAPC
MXF8-20
MXF8-20-M9PSAPC
MXF8-20-X11
MXF8-30
MXF12-20
MXF12-20-M9BL
MXF12-20-M9PSAPC
MXF12-20-X11
MXF12-30
MXF12-30-M9B
MXF12-30-M9BV
MXF12-30-M9P
MXF12-50
MXF12-50-M9B
MXF12-50-M9P
MXF16-30
MXF16-30-A90
MXF16-30-M9BL
MXF16-30-M9PW
MXF16-50
MXF16-50-A90
MXF16-50-A93L
MXF16-50-M9B
MXF16-50-M9NL
MXF16-50-M9PSAPC
MXF16-50-M9PWSAPC
MXF16-50-X11
MXF16-75
MXF16-75-M9B
MXF16-75-M9BL
MXF16-75-M9PL
MXF16-75-M9PSAPC
MXF20-30
MXF20-30-A93
MXF20-30-A96L
MXF20-30-M9BL
MXF20-30-M9P
MXF20-30-X11
MXF20-50
MXF20-50-M9BL
MXF20-50-M9PW
MXF20-75
MXF20-75-M9PL
MXF20-75-X42
MXF20-100
MXF20-100-A93
MXF20-100-M9B
MXF20-100-M9NSAPC
MXF20-100-M9P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

321.79 €

1 4 Arbeitstage 10---8--Ohne-----5mm (Standard)-

402.11 €

1 26 Arbeitstage 100.05 to 0.80.66983116-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

351.95 €

1 4 Arbeitstage 20--5483116Ohne-----5mm (Standard)-

432.27 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.66983116-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

388.11 €

1 26 Arbeitstage 200.05 to 0.80.66983116-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)

382.18 €

1 4 Arbeitstage 30---8--Ohne-----5mm (Standard)-

351.95 €

1 4 Arbeitstage 20---12--Ohne-----5mm (Standard)-

421.40 €

1 26 Arbeitstage 201 to 4.9165123518.5-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

432.27 €

1 26 Arbeitstage 201 to 4.9165123518.5-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

384.53 €

1 26 Arbeitstage 201 to 4.9165123518.5-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)

386.16 €

1 4 Arbeitstage 30---12--Ohne-----5mm (Standard)-

448.19 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.9175123518.5-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

457.50 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.9175123518.5-Eingebauter MagnetM9BV0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

449.98 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.9175123518.5-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

454.53 €

1 4 Arbeitstage 50-11111235-Ohne-----5mm (Standard)-

516.56 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.91111123518.5-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

518.35 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.91111123518.5-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

390.18 €

1 4 Arbeitstage 30---16--Ohne-----5mm (Standard)-

431.31 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.92831641.521-Eingebauter MagnetA900.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

459.61 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.92831641.521-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

457.81 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.92831641.521-Eingebauter MagnetM9PW0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

458.60 €

1 4 Arbeitstage 50---16--Ohne-----5mm (Standard)-

499.73 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetA900.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

504.89 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetA933Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

520.65 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

529.94 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

538.94 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

541.65 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetM9PW0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

520.85 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.921131641.521-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)

544.05 €

1 4 Arbeitstage 75---16--Ohne-----5mm (Standard)-

606.08 €

1 26 Arbeitstage 751 to 4.921591641.521-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

613.48 €

1 26 Arbeitstage 751 to 4.921591641.521-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

615.39 €

1 26 Arbeitstage 751 to 4.921591641.521-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

624.39 €

1 26 Arbeitstage 751 to 4.921591641.521-Eingebauter MagnetM9P0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

436.45 €

1 4 Arbeitstage 30---20--Ohne-----5mm (Standard)-

477.58 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.94912051.527-Eingebauter MagnetA930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

482.73 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.94912051.527-Eingebauter MagnetA963Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

505.89 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.94912051.527-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

500.27 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.94912051.527-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

470.37 €

1 26 Arbeitstage 301 to 4.94912051.527-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)

504.81 €

1 4 Arbeitstage 50---20--Ohne-----5mm (Standard)-

574.24 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.941132051.527-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

572.44 €

1 26 Arbeitstage 501 to 4.941132051.527-Eingebauter MagnetM9PW0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

590.32 €

1 4 Arbeitstage 75---20--Ohne-----5mm (Standard)-

661.66 €

1 26 Arbeitstage 751 to 4.941622051.527-Eingebauter MagnetM9P3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

609.44 €

1 26 Arbeitstage 751 to 4.941622051.527-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Spezifikationen für den Rostschutz des Führungsteils

675.77 €

1 4 Arbeitstage 100---20--Ohne-----5mm (Standard)-

716.89 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.942112051.527-Eingebauter MagnetA930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

737.81 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.942112051.527-Eingebauter MagnetM9B0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

756.10 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.942112051.527-Eingebauter MagnetM9N0.5M8-3-Pin-Steckverbinder2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

739.60 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.942112051.527-Eingebauter MagnetM9P0.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung L-förmiger Tischmodell Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar
Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Ausführung der Kreuzrollenführung Port Screw Type M-Schraube
Cushion Kautschukdämpfer an beiden Enden

Technischer Support