• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MXW, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung, Langhub (Teilenummern - CAD Download)

MXW, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung, Langhub
An air slide table made by SMC
[Features]
· A table unit that supports long strokes by employing a linear guide.
· The rigidity of the table remains constant in any stroke position.
· Dual-rod structure.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MXW16-125

Teilenummer
MXW16-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Port Screw Type Cushion Adjuster Option Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

1,036.63 €

1 26 Arbeitstage 1255 to 9.27125167443M-SchraubeStandard (mit Urethan-Dämpfer)-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Tischausführung Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar
Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Ausführung mit Profilschienenführung

Sie befinden sich auf der Seite für MXW, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung, Langhub, die Teilenummer ist MXW16-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXW16-125.

Produktvarianten

Teilenummer
MXW12-100B-A93
MXW12-100B-M9BL
MXW12-100B-M9NL
MXW16-125-X11
MXW16-125-X9
MXW16-125B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Hub
(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)
(kg)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Port Screw Type Cushion Adjuster Option Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

1,063.97 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.94103125835M-SchraubeMit 2 Stoßdämpfern-Eingebauter MagnetA930.5Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

1,092.27 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.94103125835M-SchraubeMit 2 Stoßdämpfern-Eingebauter MagnetM9B3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

1,094.18 €

1 26 Arbeitstage 1001 to 4.94103125835M-SchraubeMit 2 Stoßdämpfern-Eingebauter MagnetM9N3Ohne2 Stk.0,15 bis 0,7Ohne

1,060.74 €

1 26 Arbeitstage 1255 to 9.27125167443M-SchraubeStandard (mit Urethan-Dämpfer)-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Einstellen der Schraubenlängenspezifikationen (einstellbarer Bereich: 15 mm)

1,041.56 €

1 26 Arbeitstage 1255 to 9.27125167443M-SchraubeStandard (mit Urethan-Dämpfer)-Eingebauter MagnetOhne-Ohne-0,15 bis 0,7Schmierfett für Lebensmittelverarbeitungsmaschinen Spezifikationen

1,131.39 €

1 4 Arbeitstage 125-7-16--M-Schraube-2 Stoßdämpfer-------

Technischer Support