Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXJ8-20CS
Model | MXJ4 | MXJ6 | MXJ8 |
---|---|---|---|
Bore size (mm) | 4.5 | 6 | 8 |
Piping port size | M3 x 0.5 | ||
Fluid | Air | ||
Action | Double acting | ||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | ||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60℃ | ||
Operating speed range (Average operating speed) Note) | 50 to 500 mm/s (Metal stopper: 50 to 200 mm/s) | ||
Cushion | Rubber bumper (Metal stopper: Without cushion) | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke adjusting range (metal stopper) | Both ends each 0 to 5 mm | ||
Auto switch | Reed auto switch (2-wire, 3-wire) Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) 2-color indicator solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1 mm |
Model | Standard stroke (mm) |
---|---|
MXJ4 | 5, 10 |
MXJ6 | 5, 10, 15 |
MXJ8 | 5, 10, 15, 20 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
2 | Table | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
3 | Rod | Stainless steel | |
4 | Piston | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Rod cover | Resin | |
6 | Head cap | Resin | |
7 | Floating bushing A | Stainless steel | |
8 | Floating bushing B | Stainless steel | |
9 | Roller stopper A | Stainless steel | |
10 | Roller stopper B | Stainless steel | |
11 | Rod bumper | Polyurethane | |
12 | Plate | Stainless steel | |
13 | Plug | Steel + Fluorine | Zinc chromated |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Rod seal | NBR | |
16 | O-ring | NBR | |
17 | Steel balls | High carbon chrome bearing steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
18 | Switch rail | Aluminum alloy | Hard anodized |
19 | Magnet | - | |
20 | Magnet holder | Stainless steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
21 | End plate | Stainless steel | |
22 | Stopper pin | Steel | Heat treated, Trivalent chromated |
23 | Adjustment bolt | Steel | Heat treated Note) , Zinc chromated |
24 | Adjustment nut | Steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
25 | Axial piping plate | Aluminum alloy | Hard anodized |
26 | Stud | Brass | Electroless nickel plated |
27 | Gasket | Stainless steel + NBR | |
28 | O-ring | NBR |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ6-5 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-10 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-15 | 13 | 22 | 20 | 7 | 20 | 31.5 | 47.5 | 42 | 48 |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ8-5 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-10 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-15 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
MXJ8-20 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
Teilenummer
|
---|
MXJ8-20CS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
305.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Ohne | Vorderer Metallstopper | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Martensitischer Edelstahl | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Port Screw Type | M-Schraube | Custom-made | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MXJ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Standard- und Reinraumausführung (ø4.5, ø6, ø8) , die Teilenummer ist MXJ8-20CS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXJ8-20CS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Custom-made Specifications
Model
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Tisch, Parallelität(µm)
Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXJ4-10-M9P |
MXJ4-10C |
MXJ4-10C-M9PSAPC |
MXJ8-20CSN |
MXJ8-20CSP |
MXJ8-20CSPN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9,5 | 30 | Standardausführung | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | ||
291.77 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | - | - | - | 4,5 | 20 | - | 30 | Standardausführung | Ohne | Beidseitige Metallstopper | Ohne | - | - | - | - | - | Eingebauter Magnet | - | ||
372.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0,08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9,5 | 30 | Standardausführung | Ohne | Beidseitige Metallstopper | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | ||
320.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Ohne | Vorderer Metallstopper | Ohne | Keine | Kein Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | ||
351.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Ohne | Vorderer Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | ||
336.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.25 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Ohne | Vorderer Metallstopper | Axiale Richtung Leitungsanschluss | Keine | Kein Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 |