Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXJ8-20-A93
Model | MXJ4 | MXJ6 | MXJ8 |
---|---|---|---|
Bore size (mm) | 4.5 | 6 | 8 |
Piping port size | M3 x 0.5 | ||
Fluid | Air | ||
Action | Double acting | ||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | ||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60℃ | ||
Operating speed range (Average operating speed) Note) | 50 to 500 mm/s (Metal stopper: 50 to 200 mm/s) | ||
Cushion | Rubber bumper (Metal stopper: Without cushion) | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke adjusting range (metal stopper) | Both ends each 0 to 5 mm | ||
Auto switch | Reed auto switch (2-wire, 3-wire) Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) 2-color indicator solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1 mm |
Model | Standard stroke (mm) |
---|---|
MXJ4 | 5, 10 |
MXJ6 | 5, 10, 15 |
MXJ8 | 5, 10, 15, 20 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
2 | Table | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
3 | Rod | Stainless steel | |
4 | Piston | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Rod cover | Resin | |
6 | Head cap | Resin | |
7 | Floating bushing A | Stainless steel | |
8 | Floating bushing B | Stainless steel | |
9 | Roller stopper A | Stainless steel | |
10 | Roller stopper B | Stainless steel | |
11 | Rod bumper | Polyurethane | |
12 | Plate | Stainless steel | |
13 | Plug | Steel + Fluorine | Zinc chromated |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Rod seal | NBR | |
16 | O-ring | NBR | |
17 | Steel balls | High carbon chrome bearing steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
18 | Switch rail | Aluminum alloy | Hard anodized |
19 | Magnet | - | |
20 | Magnet holder | Stainless steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
21 | End plate | Stainless steel | |
22 | Stopper pin | Steel | Heat treated, Trivalent chromated |
23 | Adjustment bolt | Steel | Heat treated Note) , Zinc chromated |
24 | Adjustment nut | Steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
25 | Axial piping plate | Aluminum alloy | Hard anodized |
26 | Stud | Brass | Electroless nickel plated |
27 | Gasket | Stainless steel + NBR | |
28 | O-ring | NBR |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ6-5 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-10 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-15 | 13 | 22 | 20 | 7 | 20 | 31.5 | 47.5 | 42 | 48 |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ8-5 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-10 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-15 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
MXJ8-20 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
Teilenummer
|
---|
MXJ8-20-A93 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0,35 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 |
Loading...
Ausführung | L-förmiger Tischmodell | Tabelle Werkstoffe | Martensitischer Edelstahl | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Port Screw Type | M-Schraube | Custom-made | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für MXJ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Standard- und Reinraumausführung (ø4.5, ø6, ø8) , die Teilenummer ist MXJ8-20-A93.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXJ8-20-A93.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Tisch, Parallelität(µm)
Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXJ4-10-M9P |
MXJ4-10C |
MXJ4-10C-M9PSAPC |
MXJ8-20-M9B |
MXJ8-20-M9N |
MXJ8-20-M9NWV |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9,5 | 30 | Standardausführung | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | ||
291.77 € | 1 | 31 Arbeitstage | 10 | - | - | - | 4,5 | 20 | - | 30 | Standardausführung | Ohne | Beidseitige Metallstopper | Ohne | - | - | - | - | - | Eingebauter Magnet | - | ||
372.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 0.05 to 0.8 | 0,08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9,5 | 30 | Standardausführung | Ohne | Beidseitige Metallstopper | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | ||
349.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0,35 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | ||
351.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0,35 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9N | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | ||
362.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 0.05 to 0.8 | 0,35 | 54.5 | 8 | 26 | 12,5 | 30 | Standardausführung | Kautschukdämpfer | Kein Einsteller | Ohne | Ja | Eingebauter Magnet | M9NWV | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 |