Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXP10-10BN
Teilenummer
|
---|
MXP10-10BN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Stoßdämpfer | Keine | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,15 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Tischausführung | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Port Screw Type | M-Schraube |
Sie befinden sich auf der Seite für MXP, Pneumatischer Präzisionsschlitten, Linearführung, die Teilenummer ist MXP10-10BN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXP10-10BN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Custom-made Specifications
Model
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Tisch, Parallelität(µm)
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXP10-10-M9BL |
MXP10-10-M9BVL |
MXP10-10-M9NL |
MXP10-10C |
MXP10-10C-M9BVLS |
MXP10-10CN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Gummistopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
378.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Gummistopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9BV | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
359.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Gummistopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
288.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | 1,2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Metallstopper | - | - | - | - | - | - | - | Ohne | ||
333.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Metallstopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9BV | 3 | Ohne | 1 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
288.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | - | 1.2 | - | 10 | - | - | - | Metallstopper | - | - | - | - | - | Without magnet and rail | - | Ohne |