Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXY6-100-M9BV
Teilenummer
|
---|
MXY6-100-M9BV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Gummistopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9BV | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,2 bis 0,55 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Tischausführung | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung | Port Screw Type | M-Schraube |
Sie befinden sich auf der Seite für MXY, Pneumatische Langhub-Schlitteneinheit, die Teilenummer ist MXY6-100-M9BV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXY6-100-M9BV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Piping Format
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXY12-100-M9PWMAPC |
MXY12-100B |
MXY12-100B-A96 |
MXY6-100-M9PL |
MXY6-100C |
MXY6-100C-M9PSAPC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Piping Format | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Gummistopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9PW | 1 | M8 3-poliger Steckverbinder | 2 Stk. | 0,2 bis 0,55 | Ohne | ||
687.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | - | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
728.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 2 | 52 | 12 | 50 | 36 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Stoßdämpfer | Ja | Eingebauter Magnet | A96 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,2 bis 0,55 | Ohne | ||
550.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Gummistopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,2 bis 0,55 | Ohne | ||
478.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Metallstopper | Ja | Eingebauter Magnet | Ohne | - | Ohne | - | 0,2 bis 0,55 | Ohne | ||
559.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 32 | 6 | 30 | 21.5 | Einseitig zentralisierter Anschluss | Metallstopper | Ja | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8 3-poliger Steckverbinder | 2 Stk. | 0,2 bis 0,55 | Ohne |