Konfigurierbar in [Länge] 6 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Diese Sechskantschrauben von NBK dürfen in keinem Materiallager fehlen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 35 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Abstand (mm) | Empfohlenes Anzugsmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 0,5 | 0,5 | ||
6.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 0,5 | 0,5 | ||
6.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||
6.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 12 | 0,5 | 0,5 | ||
6.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 16 | 0,5 | 0,5 | ||
6.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 0,7 | 1,1 | ||
6.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 10 | 0,7 | 1,1 | ||
6.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 12 | 0,7 | 1,1 | ||
6.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 16 | 0,7 | 1,1 | ||
6.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 20 | 0,7 | 1,1 | ||
6.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 0,8 | 2,2 | ||
6.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 12 | 0,8 | 2,2 | ||
7.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 16 | 0,8 | 2,2 | ||
7.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 20 | 0,8 | 2,2 | ||
7.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 25 | 0,8 | 2,2 | ||
7.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 12 | 1,0 | 3,8 | ||
7.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 16 | 1,0 | 3,8 | ||
7.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 20 | 1,0 | 3,8 | ||
7.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 25 | 1,0 | 3,8 | ||
7.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 30 | 1,0 | 3,8 | ||
8.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 16 | 1,25 | 9,2 | ||
8.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 20 | 1,25 | 9,2 | ||
8.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 25 | 1,25 | 9,2 | ||
8.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 30 | 1,25 | 9,2 | ||
8.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 35 | 1,25 | 9,2 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Edelstahl | Oberflächenbehandlung | No |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | No | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metric coarse |
Verkaufseinheit | Low Quantity (can be purchased from one) | Anwendung | Chemical Resistance | Schraubmodell | Complete thread |
Specifications | fluoropolymerbeschichteter Kopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Empfohlenes Anzugsmoment(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften