Scharnierkettenförderer / Gleitbogen / PE, Stahl / 195mm Systembreite / 600mm Radius / EURO-flex 195

Scharnierkettenförderer / Gleitbogen / PE, Stahl / 195mm Systembreite / 600mm Radius / EURO-flex 195

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 116091
  • 103514
  • 103521
  • 103523
  • 103813
  • 103524
PE/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente. Radius R = 600 mm. Sondergradzahlen auf Anfrage.
15°: Notwendige Kettenlänge: 800 mm.
30°: Notwendige Kettenlänge: 990 mm.
45°: Notwendige Kettenlänge: 1.300 mm.
60°: Notwendige Kettenlänge: 1.620 mm.
90°: Notwendige Kettenlänge: 2.250 mm.
180°: Notwendige Kettenlänge: 4.140 mm.
Systembreite: 195
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103514
103521
103523
103524
103813
116091
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBogen Winkel notwendige Kettenlänge
(mm)

1,010.06 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 30° horizontal990

1,048.71 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 45° horizontal1.300

1,347.32 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 60° horizontal1.620

3,008.29 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 180° horizontal4.140

1,284.55 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 90° horizontal250

986.95 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 195Winkel 15° horizontal800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radius(mm) 600 Materialien PE/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente

Technischer Support