Air Cylinder, Direct Mount, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Single Rod CM2RK Series (Teilenummern - CAD Download)

Air Cylinder, Direct Mount, Non-Rotating Rod Type, Double Acting, Single Rod CM2RK Series
Profitieren Sie von den Möglichkeiten der erneuerten Serie CM2. Dank der neuen Befestigungselemente für die Signalgeber, kann die optimale Schaltposition durch einfaches und schnelles Lösen einer Schraube gefunden werden. Gleichzeitig bieten die transparenten Elemente eine hervorragende Sicht auf den Status der LED am Signalgeber, dadurch können Sie schnell und einfach den Schaltzustand erkennen. Auch der Zylinder bietet eine bemerkenswerte Flexibilität. Die Kolbenstange kann wahlweise mit einem Außengewinde oder einem Innengewinde geliefert werden. Wenn Sie nur einen begrenzten Platz in der Anlage zur Verfügung haben, bietet sich die Variante mit Innengewinde an, da Sie hier in der Länge bis zu 29 mm einsparen. Die Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten bietet Ihnen eine sehr hohe Freiheit in der Konstruktion, so dass Sie diesen Zylinder an nahezu allen Pick- & Place-, Positionier- und Klemmanwendungen einsetzen können.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
     
  • Please refer to the made-to-order specification catalog on the manufacturer site for details of made-to-order specifications.
  • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDM2RKA20-25Z
CDM2RKA20-50Z
CDM2RKA20-50Z-A93L
CDM2RKA20-50Z-C73L
CDM2RKA20-50Z-C73LS
CDM2RKA20-60Z
CDM2RKA20-75Z
CDM2RKA20-80Z
CDM2RKA20-100Z
CDM2RKA20-125Z
CDM2RKA20-125Z-M9BL
CDM2RKA20-150Z
CDM2RKA20-200Z
CDM2RKA25-15Z
CDM2RKA25-25Z
CDM2RKA25-50Z
CDM2RKA25-75Z
CDM2RKA25-100Z
CDM2RKA25-125Z
CDM2RKA25-150Z
CDM2RKA25-150Z-A93
CDM2RKA25-150Z-M9BAL
CDM2RKA25-150Z-M9BL
CDM2RKA25-150Z-M9BWL
CDM2RKA25-200Z
CDM2RKA25-200Z-M9BWL
CDM2RKA25-225Z
CDM2RKA25-300Z
CDM2RKA32-25Z
CDM2RKA32-50Z
CDM2RKA32-75Z
CDM2RKA32-75Z-C73L
CDM2RKA32-125Z-A93L
CDM2RKA32-200Z
CDM2RKA32-200Z-A93L
CDM2RKA32-250Z
CDM2RKA32-300Z
CDM2RKA40-75Z
CDM2RKA40-100Z
CDM2RKA40-150Z
CDM2RKA40-175Z
CDM2RKA40-200Z
CDM2RKA40-250Z
CDM2RKA40-300Z
CDM2RKB20-25Z
CDM2RKB20-50Z
CDM2RKB20-60Z
CDM2RKB20-75Z
CDM2RKB20-150Z
CDM2RKB20-210Z
CDM2RKB20-500FZ
CDM2RKB25-50Z
CDM2RKB25-100Z
CDM2RKB25-155Z
CDM2RKB25-200Z
CDM2RKB32-50Z
CDM2RKB32-100Z-M9BZ
CDM2RKB32-150Z
CDM2RKB40-100Z
CDM2RKB40-200Z-C73
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Rod Tip Shape

81.92 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

84.65 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

130.95 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetA9332 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

127.97 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetC7332 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

104.48 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetC7331 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

87.35 €

1 26 Arbeitstage 2060Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

87.35 €

1 26 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

90.11 €

1 26 Arbeitstage 2080Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

90.06 €

1 26 Arbeitstage 20100Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

92.77 €

1 26 Arbeitstage 20125Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

162.26 €

1 26 Arbeitstage 20125Eingebauter MagnetM9B32 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

95.55 €

1 26 Arbeitstage 20150Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

101.06 €

1 26 Arbeitstage 20200Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

86.48 €

1 26 Arbeitstage 2515Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

86.48 €

1 26 Arbeitstage 2525Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

89.19 €

1 26 Arbeitstage 2550Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

91.90 €

1 26 Arbeitstage 2575Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

94.61 €

1 26 Arbeitstage 25100Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

97.39 €

1 26 Arbeitstage 25125Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

100.15 €

1 26 Arbeitstage 25150Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

141.27 €

1 26 Arbeitstage 25150Eingebauter MagnetA930.52 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

187.18 €

1 26 Arbeitstage 25150Eingebauter MagnetM9BA32 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

181.27 €

1 26 Arbeitstage 25150Eingebauter MagnetM9B32 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

171.65 €

1 26 Arbeitstage 25150Eingebauter MagnetM9BW32 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

105.52 €

1 26 Arbeitstage 25200Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

177.03 €

1 26 Arbeitstage 25200Eingebauter MagnetM9BW32 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

110.95 €

1 26 Arbeitstage 25225Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

116.37 €

1 26 Arbeitstage 25300Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

88.24 €

1 26 Arbeitstage 3225Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

91.00 €

1 26 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

93.71 €

1 26 Arbeitstage 3275Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

137.06 €

1 26 Arbeitstage 3275Eingebauter MagnetC7332 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

145.52 €

1 26 Arbeitstage 32125Eingebauter MagnetA9332 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

107.35 €

1 26 Arbeitstage 32200Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

153.65 €

1 26 Arbeitstage 32200Eingebauter MagnetA9332 Stk.SockelmontageStabende Außengewinde

112.84 €

1 26 Arbeitstage 32250Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

118.13 €

1 26 Arbeitstage 32300Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

135.60 €

1 26 Arbeitstage 4075Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

139.21 €

1 26 Arbeitstage 40100Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

146.52 €

1 26 Arbeitstage 40150Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

150.11 €

1 26 Arbeitstage 40175Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

153.77 €

1 26 Arbeitstage 40200Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

161.08 €

1 26 Arbeitstage 40250Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

168.34 €

1 26 Arbeitstage 40300Eingebauter MagnetKeineOhneOhneSockelmontageStabende Außengewinde

81.92 €

1 26 Arbeitstage 2025Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

84.65 €

1 26 Arbeitstage 2050Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

87.35 €

1 26 Arbeitstage 2060Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

87.35 €

1 26 Arbeitstage 2075Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

95.55 €

1 26 Arbeitstage 20150Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

103.55 €

1 26 Arbeitstage 20210Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

134.02 €

1 26 Arbeitstage 20500Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Innengewinde

89.19 €

1 26 Arbeitstage 2550Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

94.68 €

1 26 Arbeitstage 25100Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

102.81 €

1 26 Arbeitstage 25155Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

105.52 €

1 26 Arbeitstage 25200Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

91.02 €

1 26 Arbeitstage 3250Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

216.18 €

1 26 Arbeitstage 32100Eingebauter MagnetM9B52 Stk.FrontmontageStabende Außengewinde

101.92 €

1 26 Arbeitstage 32150Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

139.21 €

1 26 Arbeitstage 40100Eingebauter MagnetKeineOhneOhneFrontmontageStabende Außengewinde

192.18 €

1 26 Arbeitstage 40200Eingebauter MagnetC730.52 Stk.FrontmontageStabende Außengewinde

Loading...

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung Umgebung, Anwendungen Standard Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1,0 Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Custom-made Specifications Ohne

Technischer Support