Miniaturzylinder / einfachwirkend / Federkraft eingefahren / CJPB, CJPS (CJPS6-5)

Miniaturzylinder / einfachwirkend / Federkraft eingefahren / CJPB, CJPS CJPS6-5
  • Sonderpreis

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: CJPS6-5

Marke: SMC

Preis: 16.74

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Zylinder-Innen-Ø: D: 6 Ø

Hub: L: 5 mm

Betriebsdruck: 0,2~0,7 MPa

Type of Mount Support: Eingebettete Ausführung

Rod Tip Shape: Mit Gewinde


(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CJPS6-5

Teilenummer
CJPS6-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Type of Mount Support Rod Tip Shape

16.74 €

1 4 Arbeitstage 650,2~0,7Eingebettete AusführungMit Gewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkend (Ausfahren) Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Sonstige
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70
Endarretierung NA Ventile NA Cushion Ohne
Specifications Ohne Schlauchnippel Auto Switch Ohne Custom-made Specifications Ohne

Sie befinden sich auf der Seite für Miniaturzylinder / einfachwirkend / Federkraft eingefahren / CJPB, CJPS, die Teilenummer ist CJPS6-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJPS6-5.

Produktvarianten

Teilenummer
CJPB10-10-B
CJPB15-5
CJPB4-10
CJPB4-15
CJPB4-5-B
CJPB6-15
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Type of Mount Support Rod Tip Shape

23.13 €

1 4 Arbeitstage 10100,15~0,7Ausführung PlattenmontageOhne Gewinde

30.79 €

1 4 Arbeitstage 1550,15~0,7Ausführung PlattenmontageMit Gewinde

17.65 €

1 4 Arbeitstage 4100,3~0,7Ausführung PlattenmontageMit Gewinde

17.65 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4150,3~0,7Ausführung PlattenmontageMit Gewinde

17.65 €

1 4 Arbeitstage 450,3~0,7Ausführung PlattenmontageOhne Gewinde

17.65 €

1 4 Arbeitstage 6150,2~0,7Ausführung PlattenmontageMit Gewinde

Technischer Support