Air Cylinder, Direct Mount Type: Single Acting, Spring Return/Extend CJ2R Series (Teilenummern - CAD Download)

Air Cylinder, Direct Mount Type: Single Acting, Spring Return/Extend CJ2R Series
Runder Druckluftzylinder, einfach-/doppeltwirkend, mit Einfach-/Doppelkolbenstange, verdrehgesichert, Direktmontage und Optionen mit eingebautem Drosselrückschlagventil.
Kolben-Ø (mm): 6, 10 und 16.
Hub bis zu 400 mm.
Viele Anschlussdeckel und Befestigungselemente standardmäßig erhältlich.
Feineinstellung der Signalgeberposition durch Lösen von nur einer Schraube.
Möglichkeit der Montage von elektronischen Signalgebern mit zweifarbiger Anzeige.
Dämpfscheibe / einstellbare Endlagendämpfung.
Viele Optionen verfügbar durch Produktion auf Bestellung.

(i)Hinweis

  • See catalog for specification details.
  •  
  • CAD data is not supported for some model numbers.
  • Product images may be representative images.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDJ2RA10-30SZ-B

Teilenummer
CDJ2RA10-30SZ-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.21 €

1 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkend (Ausfahren) Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 10 Hub: L(mm) 30 Zusätzliche Funktionen Standard
Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70 Endarretierung NA
Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.15::0.7 Cushion Kautschukdämpfer
Auto Switch Keine Type of Auto Switch Mounting Bandmontage Head Cover Port Position 90° zur Achse
Rod Tip Metal Fitting Ohne Befestigungselement Type of Mount Support Sockelmontage Lock unit magnet Eingebauter Magnet

Sie befinden sich auf der Seite für Air Cylinder, Direct Mount Type: Single Acting, Spring Return/Extend CJ2R Series, die Teilenummer ist CDJ2RA10-30SZ-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDJ2RA10-30SZ-B.

Technischer Support