Miniaturzylinder für Direktmontage / CDUJB, CUJB

Miniaturzylinder für Direktmontage / CDUJB, CUJB
Miniaturzylinder für Direktmontage
Platzsparend
Kolben-Ø (mm): 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDUJB6-4D
CDUJB6-6DM
CDUJB10-15DM
CUJB10-4D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Specifications Rod Tip Shape

32.03 €

1 4 Arbeitstage 640,15~0,7Eingebauter MagnetStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)

32.94 €

1 4 Arbeitstage 660,15~0,7Eingebauter MagnetStabende Außengewinde

34.74 €

1 4 Arbeitstage 10150,1~0,7Eingebauter MagnetStabende Außengewinde

30.23 €

1 4 Arbeitstage 1040,1~0,7Ohne eingebauten MagnetStabende mit Innengewinde (ohne Gewinde für ø 4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Plattenzylinder
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Standard Betriebstemperatur(℃) -10::70
Cushion Ohne Type of Mount Support Grundausführung (Durchbohrung)

Technischer Support