Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AR20-F01-1N-A
Teilenummer
|
---|
AR20-F01-1N-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | G | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard | Negative Stromfunktion | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler, die Teilenummer ist AR20-F01-1N-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR20-F01-1N-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Durchflussrichtung
Manometer
Ausführung
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Handle Direction / Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AR10-M5-1R-A |
AR10-M5-1RY-A |
AR10-M5-1RZ-A |
AR20-F01-1R-A |
AR20-F01-1RY-A |
AR20-F01-1Y-A |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Nach links] Von links nach rechts | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 10 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten | |||
- | 21.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Nach links] Von links nach rechts | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 10 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach oben | ||
- | 21.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Nach links] Von links nach rechts | [Sonstige] M | [M5] M5x0.8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 10 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | Ohne | Hebel nach unten | ||
- | 23.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | G | 1/8 | [Nach links] Von links nach rechts | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten | ||
- | 23.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | G | 1/8 | [Nach links] Von links nach rechts | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach oben | ||
- | 23.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | G | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | G | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne optionale Befestigungsteile | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach oben |