AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler (Teilenummern - CAD Download)

AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die kostengünstigen Regler der Serie AR-A bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR-A ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AR20-F02-RY-A

Teilenummer
AR20-F02-RY-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position

23.81 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4[Nach links] Von links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Ohne optionale Befestigungsteile0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach oben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion NA

Sie befinden sich auf der Seite für AR10-40-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Regler, die Teilenummer ist AR20-F02-RY-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR20-F02-RY-A.

Produktvarianten

Teilenummer
AR10-M5-1R-A
AR10-M5-1RY-A
AR10-M5-1RZ-A
AR20-F02-Y-A
AR20-F02B-1-A
AR20-F02B-1N-A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position

21.11 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Sonstige] M[M5] M5x0.8[Nach links] Von links nach rechts[Sonstige] M[M5] M5x0.8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer10Ohne optionale Befestigungsteile0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

21.11 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Sonstige] M[M5] M5x0.8[Nach links] Von links nach rechts[Sonstige] M[M5] M5x0.8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer10Ohne optionale Befestigungsteile0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach oben

21.11 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Sonstige] M[M5] M5x0.8[Nach links] Von links nach rechts[Sonstige] M[M5] M5x0.8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer10Ohne optionale Befestigungsteile0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: psiOhneHebel nach unten

23.81 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Ohne optionale Befestigungsteile0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach oben

25.48 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

25.48 €

1 26 Arbeitstage [Nicht im Lieferumfang] Kein FreistichG1/4[(Rechts)] Links nach rechtsG1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

Technischer Support