AR20 (*) -B to AR60 (*) -B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus (Teilenummern - CAD Download)

AR20 (*) -B to AR60 (*) -B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Weiterentwicklung der Basis Serie AR-A
Quadratisch integriertes Manometer
Rückstrommechanismus (mit integriertem Rückschlagventil) auswählbar
Kompatibel im Schalttafeleinbau
Digitaler Druckschalter E1 ~ E4 verwendbar
Austauschbar zur alten Serie AR

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AR20-02-R-B

Teilenummer
AR20-02-R-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position

23.81 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/4[Nach links] Von links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Ohne0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Standard Betriebsumgebung Standard

Sie befinden sich auf der Seite für AR20 (*) -B to AR60 (*) -B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus, die Teilenummer ist AR20-02-R-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR20-02-R-B.

Produktvarianten

Teilenummer
AR20-01-R-B
AR20-01-Y-B
AR20-01B-1-B
AR20-02B-1-B
AR20-02B-1Y-B
AR20-02B-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Negative Stromfunktion Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Durchflussrichtung Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Size of Body Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position

23.81 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/8[Nach links] Von links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Ohne0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

23.81 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Ohne0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach oben

25.50 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/8[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/8[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

25.50 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach unten

25.50 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,02 bis 0,2 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaOhneHebel nach oben

25.50 €

1 4 Arbeitstage [Mitgeliefert] FreistichNARc1/4[(Rechts)] Links nach rechtsRc1/4[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer20Mit Befestigungselement0,05 bis 0,85 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Hebel nach unten

Technischer Support