Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AR20-N01B-RZ-B
Teilenummer
|
---|
AR20-N01B-RZ-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | [NPT] NPT | 1/8 | [Nach links] Von links nach rechts | [NPT] NPT | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Mit Befestigungselement | 0,05 bis 0,85 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | Ohne | Hebel nach unten |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für AR20 (*) -B to AR60 (*) -B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus, die Teilenummer ist AR20-N01B-RZ-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AR20-N01B-RZ-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Durchflussrichtung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Negative Stromfunktion
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Handle Direction / Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AR20-01-R-B |
AR20-01-Y-B |
AR20-01B-1-B |
AR20-N01B-Z-B |
AR20-N01BE-1-B |
AR20-N01BE-1Z-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | Rc | 1/8 | [Nach links] Von links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten | ||
23.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Ohne | 0,05 bis 0,85 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach oben | ||
25.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | Rc | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | Rc | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Mit Befestigungselement | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten | ||
25.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | [NPT] NPT | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/8 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 20 | Mit Befestigungselement | 0,05 bis 0,85 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | Ohne | Hebel nach unten | ||
36.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | [NPT] NPT | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/8 | [Mit Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Mit Befestigungselement | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten | ||
36.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | [NPT] NPT | 1/8 | [(Rechts)] Links nach rechts | [NPT] NPT | 1/8 | [Mit Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Mit Befestigungselement | 0,02 bis 0,2 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | Ohne | Hebel nach unten |