Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AR20-N02BE-R-B |
AR20-N02BG-R-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auslassmechanismus | Negative Stromfunktion | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Durchflussrichtung | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Size of Body | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | [NPT] NPT | 1/4 | [Nach links] Von links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Mit Manometer] Quadratisch eingesetztes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Mit Befestigungselement | 0,05 bis 0,85 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten | ||
36.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | NA | [NPT] NPT | 1/4 | [Nach links] Von links nach rechts | [NPT] NPT | 1/4 | [Mit Manometer] Rundes Manometer (mit Grenzwertgeber) | 20 | Mit Befestigungselement | 0,05 bis 0,85 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Ohne | Hebel nach unten |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Standard | Betriebsumgebung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Durchflussrichtung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Negative Stromfunktion
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Size of Body
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Custom-made Specifications
Handle Direction / Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften