Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARM5SA-07-A2
Teilenummer
|
---|
ARM5SA-07-A2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Betriebsumgebung | Standard | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
Sie befinden sich auf der Seite für ARM5S, Regler Ausführung als Einzelgerät, die Teilenummer ist ARM5SA-07-A2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM5SA-07-A2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Pressure Unit
Mounting Method
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARM5SA-06-3 |
ARM5SA-06-A |
ARM5SA-06-A1 |
ARM5SA-07-A3 |
ARM5SA-07-AZ |
ARM5SA-08 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 27.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | ||
38.47 € | 1 | 40 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | |||
39.35 € | 1 | 88 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | |||
- | 40.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | ||
38.45 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | Direkte Montage | |||
25.61 € | 1 | 39 Arbeitstage | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage |