ARM5S, Regler Ausführung als Einzelgerät (Teilenummern - CAD Download)

ARM5S, Regler Ausführung als Einzelgerät
Druckregler in Blockbauweise
Einzeleinheit, einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte und mehrfachanschlussplatte
Individuelle Versorgung oder Gemeinsame Versorgung
Verschiedene Montageoptionen: DIN Schiene, Direktmontage, Befestigungselement, Schalttafeleinbau...

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM5SA-08-A1
ARM5SA-20-A1
ARM5SA-27-A1
ARM5SA-34-A1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Mounting Method

39.35 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage

43.03 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage

41.23 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage

41.23 €

1 26 Arbeitstage [Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaDirekte Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Betriebsumgebung Standard Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Technischer Support