Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARM5SA-06-A2 |
ARM5SA-18-A2 |
ARM5SA-25-A2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Mounting Method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | ||
43.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage | ||
41.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Direkte Montage |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Betriebsumgebung | Standard | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Pressure Unit
Mounting Method
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften