Schnellspanner / 6830B / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / schwarz

Schnellspanner / 6830B / Spannrichtung vertikal / Griff horizontal / schwarz
  • Mengenrabatt
Waagrechtspanner, schwarz mit offenem Haltearm und waagrechtem Fuß.
Mattschwarze Oberfläche. Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei den Größen 2 und 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger, schwarzer Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.
Komplett mit vergüteter, mattschwarzer Andrückschraube Nr. 6890B. Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90423
90480
90506
90522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSF1
(kN)
F2
(kN)
Größe

28.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,30,40

40.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100,81,11

44.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,01,22

55.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101,82,53

Loading...

  1. 1

Technischer Support