Hakenspanner / 6847K / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Hakenspanner / 6847K / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal
  • Mengenrabatt
Verschlussspanner für zylindrische Befestigungsflächen.
Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete, gefettete, durchgehende Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Haken und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff. Befestigung mittels Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912). Das Produkt ist pro 1 Stück erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

94680

Teilenummer
94680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

49.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Adjustm.distance(mm) 22 F1(kN) 3 Größe 3

Sie befinden sich auf der Seite für Hakenspanner / 6847K / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal, die Teilenummer ist 94680.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 94680.

Technischer Support