Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARM10F2-08GP-2
Teilenummer
|
---|
ARM10F2-08GP-2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | In and Out Piping Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | Panelmutter + Funktion Druckanzeige | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Ausführung Hebel vorn | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
Sie befinden sich auf der Seite für Regler – Einzelgerät, Serie ARM10, die Teilenummer ist ARM10F2-08GP-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM10F2-08GP-2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Custom-made Specifications
Ausführung
Betriebsumgebung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
In and Out Piping Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARM10-06-2 |
ARM10-06-3 |
ARM10-06-4 |
ARM10F2-08GP-3 |
ARM10F2-08GP-Z |
ARM10F2-08GP-Z-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | In and Out Piping Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 34.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
- | 37.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Ölwechsel | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
- | 36.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
- | 49.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Ölwechsel | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | Panelmutter + Funktion Druckanzeige | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Ausführung Hebel vorn | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | ||
- | 43.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | Panelmutter + Funktion Druckanzeige | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | - | Ausführung Hebel vorn | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | ||
- | 140.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (NPN-Ausgang) | Panelmutter + Funktion Druckanzeige | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | - | Ausführung Hebel vorn | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben |