Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARM10-08GP-4
Teilenummer
|
---|
ARM10-08GP-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | In and Out Piping Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | Panelmutter + Funktion Druckanzeige | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
Sie befinden sich auf der Seite für Regler – Einzelgerät, Serie ARM10, die Teilenummer ist ARM10-08GP-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM10-08GP-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Custom-made Specifications
In and Out Piping Position
Ausführung
Betriebsumgebung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARM10-06-2 |
ARM10-06-3 |
ARM10-06-4 |
ARM10-08GP-ZA-P |
ARM10-08P |
ARM10-08P-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | In and Out Piping Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
37.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | Kein Ölwechsel | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
36.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Ohne | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
140.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang) | Panelmutter + Funktion Druckanzeige | 0,05 bis 0,7 MPa | Digitale Druckabschaltung: mit Einheitsauswahlfunktion (Anfangseinstellung MPa) | - | Standardausführung | - | ||
34.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Panelmutter | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
36.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Panelmutter | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - |