Regler – Einzelgerät, Serie ARM10 (Teilenummern - CAD Download)

Regler – Einzelgerät, Serie ARM10
Druckregler in Blockbauweise
Einzeleinheit, einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte und mehrfachanschlussplatte
Individuelle Versorgung oder Gemeinsame Versorgung
Verschiedene Montageoptionen: DIN Schiene, Direktmontage, Befestigungselement, Schalttafeleinbau...

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARM10-06G-7

Teilenummer
ARM10-06G-7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position In and Out Piping Position

51.66 €

1 26 Arbeitstage Kein Ölwechsel[Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit ManometerDruckanzeige0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Sie befinden sich auf der Seite für Regler – Einzelgerät, Serie ARM10, die Teilenummer ist ARM10-06G-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM10-06G-7.

Produktvarianten

Teilenummer
ARM10-06-2
ARM10-06-3
ARM10-06-4
ARM10-06G-N
ARM10-06G-P
ARM10-06G-ZA-N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position In and Out Piping Position

34.48 €

1 26 Arbeitstage Standard[Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

37.55 €

1 26 Arbeitstage Kein Ölwechsel[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

36.82 €

1 26 Arbeitstage Standard[Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Nicht im Lieferumfang] Ohne ManometerOhne0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

138.10 €

1 26 Arbeitstage Standard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (NPN-Ausgang)Druckanzeige0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

138.10 €

1 26 Arbeitstage Standard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (PNP-Ausgang)Druckanzeige0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

138.10 €

1 26 Arbeitstage Standard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Druckschalter] Mit digitalem Druckschalter (NPN-Ausgang)Druckanzeige0,05 bis 0,7 MPaDigitale Druckabschaltung: mit Einheitsauswahlfunktion (Anfangseinstellung MPa)-Standardausführung-

Technischer Support