Regler – Einzelgerät, Serie ARM10 (Teilenummern - CAD Download)

Regler – Einzelgerät, Serie ARM10
Druckregler in Blockbauweise
Einzeleinheit, einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte und mehrfachanschlussplatte
Individuelle Versorgung oder Gemeinsame Versorgung
Verschiedene Montageoptionen: DIN Schiene, Direktmontage, Befestigungselement, Schalttafeleinbau...

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM10-06BG-4
ARM10-18BG-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Accessory Set Pressure Pressure Unit Custom-made Specifications Handle Direction / Position In and Out Piping Position

50.15 €

1 26 Arbeitstage Standard[Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit ManometerBefestigungselement (Panelmuttern inbegriffen) + Funktion Druckanzeige0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-
-

53.34 €

1 26 Arbeitstage Standard[Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ4[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø4[Mit Manometer] Mit ManometerBefestigungselement (Panelmuttern inbegriffen) + Funktion Druckanzeige0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPa-Standardausführung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Regler, Druckerhöhungsventil Regler Regler, Ausführung Standard Zulässige Flüssigkeit Luft
Form Schnellkupplung, Ausführung Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Technischer Support