Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARM10-06P |
ARM10-18P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Accessory | Set Pressure | Pressure Unit | Custom-made Specifications | Handle Direction / Position | In and Out Piping Position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Panelmutter | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - | ||
37.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | Panelmutter | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | - | Standardausführung | - |
Loading...
Regler, Druckerhöhungsventil | Regler | Regler, Ausführung | Standard | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Form | Schnellkupplung, Ausführung | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Custom-made Specifications
In and Out Piping Position
Ausführung
Betriebsumgebung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Accessory
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften