Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARM11AA2-837-J
Teilenummer
|
---|
ARM11AA2-837-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Connected Number | Air Supply Block Type | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ10 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 8 Stationen | Gemeinsamer Versorgungsblock | Linke Seite | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | Mehrfachanschlussregler |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Form | Schnellkupplung, Ausführung | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrfachanschlussregler, Ausführung mit gemeinsamer Versorgung, Serie ARM11A, die Teilenummer ist ARM11AA2-837-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM11AA2-837-J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Regler, Druckerhöhungsventil
Regler, Ausführung
Betriebsumgebung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Connected Number
Air Supply Block Type
Common Air Supply Block Mounting Position
In and Out Piping Position
Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARM11AA1-108 |
ARM11AA1-108-J |
ARM11AA1-108-M |
ARM11AA2-M21-J |
ARM11AA2-R04-A |
ARM11AA2-R05 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Connected Number | Air Supply Block Type | Common Air Supply Block Mounting Position | In and Out Piping Position | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 1 Station | Gemeinsamer Versorgungsblock | Linke Seite | EIN-Seite: unten/AUS-Seite: unten | Mehrfachanschlussregler | ||
71.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 1 Station | Gemeinsamer Versorgungsblock | Linke Seite | EIN-Seite: unten/AUS-Seite: unten | Mehrfachanschlussregler | ||
163.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 1 Station | 3-Wegeventil gemeinsamer Versorgungsblock + Druckabschaltung | Linke Seite | EIN-Seite: unten/AUS-Seite: unten | Mehrfachanschlussregler | ||
454.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ8 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 10 Stationen | Gemeinsamer Versorgungsblock | Linke Seite | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | Mehrfachanschlussregler | ||
40.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sonstige | - | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | - | - | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | Ohne | Ohne | Ohne | Ausgangsanschluss: Oben | Reglerblock | ||
31.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sonstige | - | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | - | - | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | Ohne | Ohne | Ohne | Ausgangsanschluss: Oben | Reglerblock |