Mehrfachanschlussregler, Ausführung mit gemeinsamer Versorgung, Serie ARM11A (Teilenummern - CAD Download)

Mehrfachanschlussregler, Ausführung mit gemeinsamer Versorgung, Serie ARM11A
Druckregler in Blockbauweise
Einzeleinheit, einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte und mehrfachanschlussplatte
Individuelle Versorgung oder Gemeinsame Versorgung
Verschiedene Montageoptionen: DIN Schiene, Direktmontage, Befestigungselement, Schalttafeleinbau...

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM11AA1-210-J1
ARM11AA1-236-J1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Connected Number Air Supply Block Type Common Air Supply Block Mounting Position In and Out Piping Position Specifications
-

117.29 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ8[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: obenZweifachGemeinsamer VersorgungsblockLinke SeiteEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler
-

118.94 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ8[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: obenZweifachGemeinsamer VersorgungsblockLinke SeiteEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft Form Schnellkupplung, Ausführung Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Technischer Support