Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ARM11BB2-206-AZ
Teilenummer
|
---|
ARM11BB2-206-AZ |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Connected Number | In and Out Piping Position | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 99.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: psi | Knopfposition: vorn | Zweifach | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | Mehrfachanschlussregler |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Form | Schnellkupplung, Ausführung | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B, die Teilenummer ist ARM11BB2-206-AZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM11BB2-206-AZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Regler, Druckerhöhungsventil
Regler, Ausführung
Betriebsumgebung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Connected Number
In and Out Piping Position
Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ARM11BA1-107-A1 |
ARM11BA1-108 |
ARM11BA1-108-A |
ARM11BB2-208-A |
ARM11BB2-208-A1 |
ARM11BB2-218-A4 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Connected Number | In and Out Piping Position | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 60.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 1 Station | EIN-Seite: unten/AUS-Seite: unten | Mehrfachanschlussregler | ||
- | 48.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 1 Station | EIN-Seite: unten/AUS-Seite: unten | Mehrfachanschlussregler | ||
57.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Hebelstellung: oben | 1 Station | EIN-Seite: unten/AUS-Seite: unten | Mehrfachanschlussregler | |||
- | 99.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,7 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Knopfposition: vorn | Zweifach | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | Mehrfachanschlussregler | ||
- | 103.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Knopfposition: vorn | Zweifach | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | Mehrfachanschlussregler | ||
- | 114.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Regler | Verteilerform | Standard | [Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ4 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø4 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Knopfposition: vorn | Zweifach | Eingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: Oben | Mehrfachanschlussregler |