Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B (Teilenummern - CAD Download)

Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B
Druckregler in Blockbauweise
Einzeleinheit, einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte und mehrfachanschlussplatte
Individuelle Versorgung oder Gemeinsame Versorgung
Verschiedene Montageoptionen: DIN Schiene, Direktmontage, Befestigungselement, Schalttafeleinbau...

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ARM11BB3-207-A

Teilenummer
ARM11BB3-207-A
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Connected Number In and Out Piping Position Specifications
-

99.23 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaKnopfposition: vornZweifachEingangsseite: unten/Ausgangsseite: obenMehrfachanschlussregler

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft Form Schnellkupplung, Ausführung Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B, die Teilenummer ist ARM11BB3-207-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ARM11BB3-207-A.

Produktvarianten

Teilenummer
ARM11BA1-107-A1
ARM11BA1-108
ARM11BA1-108-A
ARM11BB3-208-A
ARM11BB3-208-A1
ARM11BB3-208-A2
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Connected Number In and Out Piping Position Specifications
-

60.27 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: oben1 StationEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler
-

48.52 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: oben1 StationEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler

57.85 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: oben1 StationEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler
-

99.23 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaKnopfposition: vornZweifachEingangsseite: unten/Ausgangsseite: obenMehrfachanschlussregler
-

103.98 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaKnopfposition: vornZweifachEingangsseite: unten/Ausgangsseite: obenMehrfachanschlussregler
-

103.98 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Nicht im Lieferumfang] Kein Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaKnopfposition: vornZweifachEingangsseite: unten/Ausgangsseite: obenMehrfachanschlussregler

Technischer Support