Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ARM11BB3-R08-A1 |
ARM11BB3-R20-A1 |
ARM11BB3-R27-A1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Regler, Druckerhöhungsventil | Regler, Ausführung | Betriebsumgebung | Auslassmechanismus | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Eingangsseite, Anschluss-Ø | Steuerseite, Verbindungsausführung | Steuerseite, Verbindungs-Ø | Manometer | Set Pressure | Pressure Unit | Handle Direction / Position | Connected Number | In and Out Piping Position | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 43.87 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sonstige | - | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Knopfposition: vorn | Ohne | Eingangsseite: unten/Ausgangsseite: oben | Reglerblock | ||
- | 47.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sonstige | - | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Knopfposition: vorn | Ohne | Eingangsseite: unten/Ausgangsseite: oben | Reglerblock | ||
45.52 € | 1 | 26 Arbeitstage | Sonstige | - | Standard | [Mitgeliefert] Freistich | [Einfachwirkung] Gerader Fitting | φ6 | [Einfachwirkung] Kniestück-Fitting | ø6 | [Mit Manometer] Mit Manometer | 0,05 bis 0,35 MPa | Typenschild und Druckmesseinheiten: MPa | Knopfposition: vorn | Ohne | Eingangsseite: unten/Ausgangsseite: oben | Reglerblock |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Form | Schnellkupplung, Ausführung | Negative Stromfunktion | Präsenz (Unwuchttyp) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Regler, Ausführung
Auslassmechanismus
Versorgungsseite, Verbindungsausführung
Steuerseite, Verbindungsausführung
Manometer
Ausführung
Regler, Druckerhöhungsventil
Betriebsumgebung
Eingangsseite, Anschluss-Ø
Steuerseite, Verbindungs-Ø
Set Pressure
Pressure Unit
Handle Direction / Position
Connected Number
In and Out Piping Position
Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften