Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B (Teilenummern - CAD Download)

Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B
ARM11B Series Individual Supply Type Manifold Regulator compatible with digital pressure switches.
[Features]
· Select the most appropriate type and size for the given installation conditions.
· Types and sizes of the single-action fittings can be changed.
· Backflow function equipped as standard.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM11BA1-408
ARM11BA1-420
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Connected Number In and Out Piping Position Specifications

144.66 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ6[Einfachwirkung] Gerader Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: oben4 StationenEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler

157.11 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ6[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø6[Nicht im Lieferumfang] Ohne Manometer0,05 bis 0,7 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaHebelstellung: oben4 StationenEIN-Seite: unten/AUS-Seite: untenMehrfachanschlussregler

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft Form Schnellkupplung, Ausführung Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Technischer Support