Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B (Teilenummern - CAD Download)

Mehrfachanschlussregler mit individueller Stromversorgung, Serie Arm11B
Druckregler in Blockbauweise
Einzeleinheit, einzeleinheit für Mehrfachanschlussplatte und mehrfachanschlussplatte
Individuelle Versorgung oder Gemeinsame Versorgung
Verschiedene Montageoptionen: DIN Schiene, Direktmontage, Befestigungselement, Schalttafeleinbau...

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARM11BB2-506-A1
ARM11BB2-518-A1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Regler, Druckerhöhungsventil Regler, Ausführung Betriebsumgebung Auslassmechanismus Versorgungsseite, Verbindungsausführung Eingangsseite, Anschluss-Ø Steuerseite, Verbindungsausführung Steuerseite, Verbindungs-Ø Manometer Set Pressure Pressure Unit Handle Direction / Position Connected Number In and Out Piping Position Specifications
-

235.24 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Gerader Fittingφ4[Einfachwirkung] Gerader Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaKnopfposition: vorn5 StationenEingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: ObenMehrfachanschlussregler
-

250.87 €

1 26 Arbeitstage ReglerVerteilerformStandard[Mitgeliefert] Freistich[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingφ4[Einfachwirkung] Kniestück-Fittingø4[Mit Manometer] Mit Manometer0,05 bis 0,35 MPaTypenschild und Druckmesseinheiten: MPaKnopfposition: vorn5 StationenEingangsanschluss: Oben/Ausgangsseitiger Anschluss: ObenMehrfachanschlussregler

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Luft Form Schnellkupplung, Ausführung Negative Stromfunktion Präsenz (Unwuchttyp)

Technischer Support